17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適ニットフード 3119 S(10枚入)00003119 00003119

快適ニットフード 3119 S(10枚入)00003119

通常単価(税別)
13,296
税込単価
14,626
通常出荷日:6日目

【特長】吸汗・速乾性に優れ長時間でも快適です。・通気性が良くムレにくい。・伸縮性に優れ素肌になじみます...

詳細を確認
  • TGK型番
    0249-87-04-11

型番:

00003119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00003119の仕様・寸法情報

TGK型番
0249-87-04-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
00003119
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,296
( 14,626 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】吸汗・速乾性に優れ長時間でも快適です。
・通気性が良くムレにくい。
・伸縮性に優れ素肌になじみます。
【商品仕様】
・品番:3119
・サイズ:S(フリー)
・入数(枚):10
・素材:ナイロン100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

快適ニットフード 3119 S(10枚入)00003119の型番00003119のページです。 型番00003119に関する仕様情報を記載しております。
快適ニットフード 3119 S(10枚入)00003119のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適ニットフード 3119 S(10枚入)00003119
インナーネット 3003 フリー(10枚入)00003003
ヘアーバンド付ネット 3013 フリー(10枚入)00003013
ヘアーネット 黒 100枚×10袋 1-18
快適ニットフード 3119 S(10枚入)0249-87-04-11
着用快適フード
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東洋リントフリー
通常価格13,2964,8308,67036,06013,2963,838 -
通常出荷日6日目7日目9日目7日目6日目1日目
TGK型番0249-87-04-110249-87-05-320249-87-04-120850-87-04-21--

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト