ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大 F-003D

Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

通常単価(税別)
87,389
税込単価
96,128
通常出荷日:3日目

【特長】・平型の浅い水槽用恒温器です。・操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。・安全装置と...

詳細を確認
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    92×342×230H±5
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 11A
  • メーカー品番
    F-003D
  • TGKコード
    0692617304
  • TGK型番
    0692-61-73-04
  • 商品タイプ詳細
    恒温器
  • タイプ
    定温
  • 重量 (kg)
    2.7
  • 特長1
    平型の浅い水槽用恒温器です。
  • 特長2
    操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。
  • 特長3
    安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
  • 温度精度 (℃)
    ±0.05~0.1℃
  • 温度調節器
    白金測温抵抗PID制御
  • 脚注
    画像の水槽は別売です。
  • 撹拌方式
    ジェット噴流式
  • 摘要
    本体
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-003D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-003Dの仕様・寸法情報

電源
100V
外寸法(mm)
92×342×230H±5
電源詳細
AC100V 50/60Hz 11A
メーカー品番
F-003D
TGKコード
0692617304
TGK型番
0692-61-73-04
商品タイプ詳細
恒温器
タイプ
定温
重量(kg)
2.7
特長1
平型の浅い水槽用恒温器です。
特長2
操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。
特長3
安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
温度精度(℃)
±0.05~0.1℃
温度調節器
白金測温抵抗PID制御
脚注
画像の水槽は別売です。
撹拌方式
ジェット噴流式
摘要
本体
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-003D

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,389
( 96,128 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平型の浅い水槽用恒温器です。
・操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。
・安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大の型番F-003Dのページです。 型番F-003Dに関する仕様情報を記載しております。
Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大
Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ
Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)
Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)
Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)
Fineマルチバス FMB-160(TGK)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格87,38966,61786,286106,50080,964186,281
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)92×342×230H±5W175XD230XH185200X190X85H(有効寸法)200X190X85H(有効寸法)254×348×131Hmm 170×212×179H
電源詳細AC100V 50/60Hz 11AAC100V 50/60Hz 5.5AAC100V 50/60Hz 8AAC100V 50/60Hz 8AAC100V 10A 50/60HzAC100V 50/60Hz 4A
メーカー品番F-003DF-0010DF-0015DNF-0015DNFOB-240DFMB-160
TGKコード069261730406926172070000617305000061730506926324530692632437
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました