ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
アイボーイ角瓶
アズワン
通常価格(税別):6821円~
通常出荷日:1日目
アズワン
角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
通常価格(税別):4800円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
通常価格(税別):5800円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L
通常価格(税別):53298円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
通常価格(税別):6930円~
通常出荷日:1日目
アズワン
Wキャップ(シリコン製)【10個入り】
アズワン
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス角型容器(ロックタイプ)
アズワン
通常価格(税別):1950円~
通常出荷日:1日目
アズワン
密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L
通常価格(税別):12000円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
角型容器 容量 10mL・100mL
アズワン
通常価格(税別):6840円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
4.7通常価格(税別):1,300円~