17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームコントローラー I-100(柴田科学)

通常単価(税別)
181,333
税込単価
199,466
通常出荷日:5日目

【特長】1mbar刻みで真空度に設定ができ、正確で確実な真空制御を提供します。・バックライト付の見やす...

詳細を確認
  • TGK型番
    0371-64-50-41

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F34511-100002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F34511-100002の仕様・寸法情報

TGK型番
0371-64-50-41
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F34511-100002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,333
( 199,466 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】1mbar刻みで真空度に設定ができ、正確で確実な真空制御を提供します。
・バックライト付の見やすい液晶画面とシンプルなメニューで、直接的で簡単な操作が可能です。
【商品仕様】
・品目:バキュームコントローラー
・I-100
・型式:I-100
・外形寸法(mm):160×120×105
・測定レンジ:1400~0hPa(mbar)
・コントロールレンジ:1100~0hPa(mbar)
・精度:±2hPa(mbar)
・タイマー機能:あり
・過圧安全機能:1400mbar以上で大気開放
・電源/周波数:100~240V 50/60Hz
・消費電力:10W
・質量:700g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームコントローラー I-100(柴田科学)の型番F34511-100002のページです。 型番F34511-100002に関する仕様情報を記載しております。
バキュームコントローラー I-100(柴田科学)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームコントローラー I-100(柴田科学)
吸引ポンプ SIP32L 柴田科学
エアサンプリング用パーソナルミニポンプ PMP-001型 柴田科学
柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504
ドライ真空ポンプ DAT-100S
定量ポンプMGI-100-N-VCF-6
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学三商アルバック共立機巧
通常価格181,333138,00098,00098,000124,335112,700
通常出荷日5日目10日目8日目1日目33日目12日目
TGK型番0371-64-50-41-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト