17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬質塩ビパイプ透明 KV26×4M内径26mm×外径32mm KV26

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

硬質塩ビパイプ透明 KV26×4M内径26mm×外径32mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KV26

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・呼称:KV26
・長さ(m):4
・内径×外径(mm):26×32
・入数:1本

指定中の仕様・寸法情報

コクゴ型番
107-19805
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト