17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しめしめ 45IISKO-100B 45-2SKO-100B 45-2SKO-100B

しめしめ 45IISKO-100B 45-2SKO-100B

通常単価(税別)
10,677
税込単価
11,745
通常出荷日:6日目

【特長】簡単な梱包に。・パイプ、袋物などの口元の結束に。・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束...

詳細を確認
  • TGK型番
    0742-50-09-34

型番:

45-2SKO-100B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45-2SKO-100Bの仕様・寸法情報

TGK型番
0742-50-09-34
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
45-2SKO-100B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,677
( 11,745 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】簡単な梱包に。
・パイプ、袋物などの口元の結束に。
・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。
・フリーサイズで無駄がでません。
・片手で操作・引き締めが可能です。
【商品仕様】
・型式:45IISKO-100B
・ベルト:100m
・ベルトの色:黒
・クリップ:400個
・クリップの色:黒
・替刃(1シート)付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

しめしめ 45IISKO-100B 45-2SKO-100Bの型番45-2SKO-100Bのページです。 型番45-2SKO-100Bに関する仕様情報を記載しております。
しめしめ 45IISKO-100B 45-2SKO-100Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
しめしめ 45IISKO-100B 45-2SKO-100B
しめしめ 45IISKO-100N
しめしめ 45IIBKO-15B
しめしめ 45IIBKO-15N
東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白
東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 60IIBO
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格10,67710,6779,2229,2222,5173,867
通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目8日目
TGK型番0742-50-09-340742-50-09-330742-50-09-320742-50-09-310742-50-09-520742-50-09-51

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト