17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロトランBA85 82mm 10401116

プロトランBA85 82mm

通常単価(税別)
37,064
税込単価
40,770
通常出荷日:6日目

【特長】100%純ニトロセルロースから製造されているため、極めて低いバックグラウンドで高い結合力を示し...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-41-21-01

型番:

10401116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10401116の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-41-21-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
10401116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,064
( 40,770 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】100%純ニトロセルロースから製造されているため、極めて低いバックグラウンドで高い結合力を示します。
【商品仕様】
・品目:ブロッティング用メンブレン
・Protran ニトロセルロースメンブレン
・タイプ:BA85
・孔径(μm):0.45
・品番:10401116
・サイズ:8.2φcm
・入数(枚):50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロトランBA85 82mmの型番10401116のページです。 型番10401116に関する仕様情報を記載しております。
プロトランBA85 82mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトランBA85 82mm
GEヘルスケア ポリディスクTF 0.1μm 10個
東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82
メンブレンフィルター 直径13mm~293mm
アイソポア・メンブレンフィルタ 47mmΦ
東京硝子 37mmモニター 50入
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械アドバンテック東洋ケニス東京硝子器械
通常価格37,06418,18933,09910,730 -34,671 -24,623 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜4日目〜6日目
TGK型番0996-41-21-010996-40-93-30----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト