17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーパー型ステンレス密閉容器(クリップ式)TP-CTH-47H A型 100L

通常単価(税別)
59,402
税込単価
65,342

【特長】・空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です...

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    61-0746-34

型番:

TP-CTH-47H/PCA
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    TP-CTH-47H/PCAの仕様・寸法情報

    アズワン型番
    61-0746-34
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    TP-CTH-47H/PCA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    59,402
    ( 65,342 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):φ470×H615
    ・容量:100L
    ・容器材質:SUS304・パッキン/ネオプレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テーパー型ステンレス密閉容器(クリップ式)TP-CTH-47H A型 100Lの型番TP-CTH-47H/PCAのページです。 型番TP-CTH-47H/PCAに関する仕様情報を記載しております。
    テーパー型ステンレス密閉容器(クリップ式)TP-CTH-47H A型 100Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テーパー型ステンレス密閉容器(クリップ式)TP-CTH-47H A型 100L
    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100L
    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型NBRパッキン付 100L
    密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-47H L型NBRパッキン付 100L
    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型バイトンパッキン付 50L
    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-43H A型バイトンパッキン付 70L
    メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
    通常価格59,40284,20052,55661,21655,36062,536
    通常出荷日19日目26日目19日目19日目19日目19日目
    アズワン型番61-0746-3461-0744-7461-0744-4461-0745-3361-0744-7061-0744-72
    よく一緒に購入される商品

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト