17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緑十字 フラッグキーパー FK-1 362001

緑十字 フラッグキーパー FK-1

通常単価(税別)
11,994
税込単価
13,193
通常出荷日:4日目

【特長】・無風、雨に負けない。・3段階に伸縮し、小サイズから大サイズまでの3サイズの旗をフラッグキーパ...

詳細を確認

    型番:

    362001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    緑十字 フラッグキーパー FK-1  製品特長・仕様

    362001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    362001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,994
    ( 13,193 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無風、雨に負けない。
    ・3段階に伸縮し、小サイズから大サイズまでの3サイズの旗をフラッグキーパーひとつで掲げる事ができます。本体は上段用、下段用として兼用する事が可能です。ヒモとクリップの4点留めで、雨に濡れても社旗が見えなくなる事がありません。
    【商品仕様】
    ・材質:スチール
    ・キャップ付 48.6mmφ単管に取付可能 下段用として使用の際は、キャップは使用しません。大切に保管して下さい。 単管は取り扱っておりません。
    ・対応旗幅寸法:1000mm・1300mm・1500mm
    ・旗別売
    ・FK-1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    緑十字 フラッグキーパー FK-1の型番362001のページです。 型番362001に関する仕様情報を記載しております。
    緑十字 フラッグキーパー FK-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    緑十字 フラッグキーパー FK-1
    FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式
    フラッグキーパー
    注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社
    ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社
    フラッグホルダー
    メーカー日本緑十字社アズワンアラオ日本緑十字社日本緑十字社ユニット
    通常価格11,99416,4009,9083,8614,6317,688 -
    通常出荷日4日目8日目1日目1日目1日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト