17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 FE-10

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10

通常単価(税別)
367,643
税込単価
404,407
通常出荷日:6日目

【特長】ろ過液を必要としない場合、最高40mLまでの試料が同時に10個ろ過できます。・必要に応じたサン...

詳細を確認
  • TGK型番
    0692-43-03-03

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FE-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FE-10の仕様・寸法情報

TGK型番
0692-43-03-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FE-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
367,643
( 404,407 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】ろ過液を必要としない場合、最高40mLまでの試料が同時に10個ろ過できます。
・必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
・直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
【商品仕様】
・型式:FE-10
・サンプルウェル数:10
・摘要:槽付き
・フィルターサイズ:24、25φmm
・ろ過面積:約3.6cm^2
・圧力:アスピレータ一などによる吸引 1kg/cm^2以上
・本体材質:SUS 316
・槽寸法:270mm(W)×105mm(D)×215mm(H)
・槽材質:アクリル

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10の型番FE-10のページです。 型番FE-10に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10
遠心ろ過デバイス MAP010C37 24個入
遠心ろ過デバイス MAP003C37 24個入
遠心ろ過デバイス MCP100C41 24個入
東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03
東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格367,64332,64132,64127,244367,643207,692
通常出荷日6日目6日目8日目8日目6日目6日目
TGK型番0692-43-03-030266-28-61-450266-28-61-420266-28-61-27--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト