17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イムノプレート マキシソープ ピンチバー442404

通常単価(税別)
29,937
税込単価
32,931

【特長】・疎水性相互作用・親水性・疎水性ドメインの混在する分子に高い親和性があ...

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    3-5231-01

型番:

442404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

442404の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-5231-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
442404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,937
( 32,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・疎水性相互作用・親水性・疎水性ドメインの混在する分子に高い親和性があります。
【商品仕様】
・型番:442404
・表面処理:マキシソープ
・プレートデザイン:ピンチバー
・入数:1箱(60枚入)
・材質:PS(ポリスチレン)
・サイズ:128×86mm
・底形状:フラット
・ウェル数:96
・1ウエル使用容量:350μL

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イムノプレート マキシソープ ピンチバー442404の型番442404のページです。 型番442404に関する仕様情報を記載しております。
イムノプレート マキシソープ ピンチバー442404のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イムノプレート マキシソープ ピンチバー442404
イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094
IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255
マイクロウェルプレート 1ウェルあたり容量 300・400μl
細胞培養ペトリディッシュ 150464
フィルセルファクトリー イージー 4段(培養面積:2,528cm2)
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格29,93729,93746,94225,53519,77873,399
通常出荷日1日目10日目お見積り1日目1日目お見積り
アズワン型番3-5231-013-5231-033-5220-03-1-7364-133-3452-03

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト