17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 蒸発防止ボール φ30mm 7095-03 300個入 7095-03

東京硝子 蒸発防止ボール φ30mm 7095-03 300個入

通常単価(税別)
12,161
税込単価
13,377
通常出荷日:7日目

【特長】ポリプロピレン製の中空ボールです。・水槽などの液体の保温や蒸発・飛散防止にご使用ください。【商...

詳細を確認
  • TGK型番
    0985-61-19-03

型番:

7095-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7095-03の仕様・寸法情報

TGK型番
0985-61-19-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
7095-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,161
( 13,377 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】ポリプロピレン製の中空ボールです。
・水槽などの液体の保温や蒸発・飛散防止にご使用ください。
【商品仕様】
・品目:蒸発防止ボール
・外径(mm):φ30
・入数:300個/箱
・品番:7095-03
・連続使用温度:110℃
・材質:PP(ポリプロピレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 蒸発防止ボール φ30mm 7095-03 300個入の型番7095-03のページです。 型番7095-03に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 蒸発防止ボール φ30mm 7095-03 300個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 蒸発防止ボール φ30mm 7095-03 300個入
東京硝子 蒸発防止ボール φ20mm 7095-02 500個入
東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15
東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A
ディスポトレー LL 400枚入
ラミトレー S 1200枚入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格12,16110,28815,77021,54162,76661,363
通常出荷日7日目7日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0985-61-19-030985-61-19-020180-64-55-310180-64-55-190734-22-40-020734-22-40-11

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト