ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コクゴ PEEK樹脂押出チューブ(超極細) |
|
アズワン PFA/PTFEコイルチューブ |
|
三商 アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ |

【特長】
・ふっ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。
・ふっ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。
・コイルチューブは、ふっ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
【商品仕様】
・外径(mm):8φ
・内径(mm):6φ
・コイル外径(mm):約60φ
・巻数:20
・コイル密着長さ(mm):160
・チューブ全長(m):3.5
・伸長範囲(mm):600
・適用ジョイント:8φ用

サンプラテック
PFAコイルチューブ 4サイズ


アズワン
PFA/PTFEコイルチューブ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

トラスコ中山
液送用ふっ素樹脂チューブ
0通常価格(税別):8,033円~

アズワン
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)
0通常価格(税別):6,460円~

ケニス
シリコンチューブ 長さ10m
0通常価格(税別):5,329円~

アラム
ポンプ用シリコンチューブ
0通常価格(税別):1,617円~

東京硝子器械
マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ
0通常価格(税別):14,882円~

アルバック
油回転真空ポンプ G-50DA
0通常価格(税別):91,708円