ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
IDEAL-TEK ESDハンドラップTSD18 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
トラスコ中山 保温チューブ スタンダードタイプ |
|
ケニス マグネットポンプ MD |
【特長】・ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。・高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発...
詳細を確認【特長】
・ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。
・高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。
・内部の液体が汚染されません。
・帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。
・液飛び防止タイプです。
【商品仕様】
・型番:TSD18AS
・容量(mL):180
・サイズ(mm):56×56×106
・材質:本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/ふっ素樹脂 ・表面抵抗値:10^7~10^9Ω
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)
1通常価格(税別):3,988円

東京硝子器械
トスロン密閉容器 丸形 3~20L
0通常価格(税別):2,777円~

東京硝子器械
ポリバケツ 5~22L フタ付
0通常価格(税別):1,879円~

アズワン
PEケース(カンテムポット)
0通常価格(税別):670円

アズワン
ハイベッセル容器 100mL
0通常価格(税別):220円

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,400円~