17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3000-035組織培養用ディッシュ 3000-035

3000-035組織培養用ディッシュ

通常単価(税別)
20,064
税込単価
22,070
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ(外径×高さmm):40×13・培養面積(cm2):9・推奨培地量(mL):1.8...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9712-50

型番:

3000-035
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3000-035の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9712-50
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3000-035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,064
( 22,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(外径×高さmm):40×13
・培養面積(cm2):9
・推奨培地量(mL):1.8~2.7
・入数:300

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3000-035組織培養用ディッシュの型番3000-035のページです。 型番3000-035に関する仕様情報を記載しております。
3000-035組織培養用ディッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3000-035組織培養用ディッシュ
3103-025 組織培養用フラスコ
3123-075 組織培養用フラスコ
3103-025-MYP組織培養フラスコ
1103-025浮遊培養用フラスコ
1123-075浮遊培養用フラスコ
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格20,06477,49943,48518,43479,03843,485
通常出荷日1日目19日目1日目1日目19日目19日目
アズワン型番61-9712-5061-9712-7561-9712-7861-9712-7661-9712-8361-9712-84

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト