17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブボックス 塩ビ M2P(パスボックス付) M2P

グローブボックス 塩ビ M2P(パスボックス付)

通常単価(税別)
118,415
税込単価
130,257
通常出荷日:7日目

【特長】・ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。【商品仕様】・奥行(mm):550・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3243-75

型番:

M2P
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M2Pの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3243-75
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
M2P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,415
( 130,257 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
【商品仕様】
・奥行(mm):550
・高さ(mm):500
・材質:塩ビ
・間口(mm):800
・殺菌ランプ:なし
・質量(kg):27
・パスボックス寸法:200×200×200mm
・用途:試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。
・生産国:日本
・重量:27kg
・セット内容:ガス置換コック/2個、手袋/1双
・メーカー型番:M2P
・コード番号:459-9918

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローブボックス 塩ビ M2P(パスボックス付)の型番M2Pのページです。 型番M2Pに関する仕様情報を記載しております。
グローブボックス 塩ビ M2P(パスボックス付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブボックス 塩ビ M2P(パスボックス付)
グローブボックス 塩ビ M1P
グローブボックス アクリル M2(パスボックス付)
グローブボックス アクリル M20(殺菌灯,パスボックス付)
グローブボックス
グローブボックス アクリル M10(殺菌灯付)
メーカー新光化成新光化成新光化成新光化成新光化成新光化成
通常価格118,41587,745109,214184,13791,656138,953
通常出荷日7日目19日目35日目7日目35日目35日目
アズワン型番61-3243-7561-3243-7261-3243-7361-3243-7461-3243-7661-3243-71
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング