17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

通常単価(税別)
1,6032,055
税込単価
1,7632,261
通常出荷日:6日目

【特長】・薬品名、ICS化学式、化学薬品抽象システム番号がプリントされています。フタと注ぎ口は液もれ防...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    500
  • 本体材質
    LDPE
  • キャップ材質
    PP(次亜塩素酸ナトリウム用キャップはHDPE)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • TGK型番

  • ノズル取付け方向

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

TGK型番

ノズル取付け方向

最小発注数量
0602-21-63-02
上面
1個
0656-21-63-08
側面
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,603
( 1,763 )
6日目
2,055
( 2,261 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品名、ICS化学式、化学薬品抽象システム番号がプリントされています。フタと注ぎ口は液もれ防止のために一体成形されています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール
サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格1,603-1,9121,9622,0552,0552,055
通常出荷日6日目14日目6日目6日目6日目6日目
容量(ml)500-----
本体材質LDPE-----
キャップ材質PP(次亜塩素酸ナトリウム用キャップはHDPE)-----
よく一緒に購入される商品

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト