17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

P-062
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    P-062の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連用品
    サイズ
    A4縦型(242×325mm)
    材質
    ボード部:アルミ、クリップ部:スチール
    TGK型番
    0513-25-20-01
    内容量
    1枚
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P-062

    内容量

    最小発注数量
    1枚
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,083
    ( 4,491 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食品工場内での、商品指示書などをとめるアルミバインダーです
    ・従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリップボード アルミ A4縦型の型番P-062のページです。 型番P-062に関する仕様情報を記載しております。
    クリップボード アルミ A4縦型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリップボード アルミ A4縦型
    クリップボード アルミ A4、B4
    EXクリーン A4 250枚×10冊
    オールステンレス クリップボード
    ステンレスエレクターワーキングカート1型
    導電性バインダー A4タテ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械トラスコ中山エレクターアズワン
    通常価格4,0834,083 -14,576 -4,751 -110,721 -25,470
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目〜4日目1日目
    商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品ワゴン関連用品
    サイズA4縦型(242×325mm)-A4---
    材質ボード部:アルミ、クリップ部:スチールボード部:アルミ、クリップ部:スチール----
    TGK型番0513-25-20-01-----
    内容量1枚1枚1箱(2500枚入)---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました