17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械 WES-0825

コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械

通常単価(税別)
12,279
税込単価
13,507
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・型式:WES-0825・取付ネジ (Pt):1・適用ホース内径(Φ):25・入数(個):...

詳細を確認
  • TGK型番
    0457-17-82-35

型番:

WES-0825
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WES-0825の仕様・寸法情報

TGK型番
0457-17-82-35
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
WES-0825
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,279
( 13,507 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:WES-0825
・取付ネジ (Pt):1
・適用ホース内径(Φ):25
・入数(個):10
・材質:ポリアミド製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械の型番WES-0825のページです。 型番WES-0825に関する仕様情報を記載しております。
コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械
コネクター エルボ WES-0306 PA製 10入
PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械
PEEKカップリング プラグ 10入 東京硝子器械
ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入 東京硝子器械
透明SUSハウジング 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格12,2793,46241,18426,44010,40050,089
通常出荷日10日目10日目6日目6日目10日目8日目
TGK型番0457-17-82-350457-17-82-250353-17-82-310353-17-82-320457-17-81-640488-64-57-41

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト