17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレックスポンプ 東京硝子器械 50106

フレックスポンプ 東京硝子器械

通常単価(税別)
24,015
税込単価
26,417
通常出荷日:8日目

【特長】小型軽量携帯サンプリング用ポンプです。・乾電池3本型の専用アダプターを取付けることによって、毎...

詳細を確認
  • TGK型番
    0095-80-28-91

型番:

50106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50106の仕様・寸法情報

TGK型番
0095-80-28-91
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
50106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,015
( 26,417 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】小型軽量携帯サンプリング用ポンプです。
・乾電池3本型の専用アダプターを取付けることによって、毎分30l以上の流量が可能になります。
・環境試料・負圧になっていない排出口で使用できます。
【商品仕様】
・型式:DC1-NA
・寸法(mm):38x280
・流量(l/min):15~20
・重量:500g
・付属品:単1電池(1.5V) 2個・カセット1個
・注意:モーターに負荷がかかるため、アルカリ電池は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレックスポンプ 東京硝子器械の型番50106のページです。 型番50106に関する仕様情報を記載しております。
フレックスポンプ 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスポンプ 東京硝子器械
ステンレスバレルポンプ 5601-0501
オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械
バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械
マスターフレックス ポンプヘッド
定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ヤマト科学東京理化器械
通常価格24,015107,04425,746 -58,00057,568111,000 -
通常出荷日8日目11日目5日目6日目4日目19日目
TGK型番0095-80-28-910985-64-83-02----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト