17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ソフトプロテクター1521YL

ソフトプロテクター1521YL 286063
通常単価(税別)
63,243
税込単価
69,567
通常出荷日:15日目

【特長】・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)・② 特殊軟質材を使用...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

286063
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

286063の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
幅×長さ (mm)
150×5000
厚み(mm)
27
質量(g)
10800
アズワン型番
61-3429-17
詳細材質
軟質エンビ

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ(mm)厚み(mm)
286063その他クッションその他150×500027

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
286063
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,243
( 69,567 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)
・② 特殊軟質材を使用しているので、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性にすぐれ、屋内外(寒冷地)で使用できます
・③ 底面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます
・④ つまづきにくい緩やかな山型成型
・⑤ 幅広のため、テープで固定しなくても安定しています
・⑥ 任意の長さに切ってお使いください
・あらゆる床面での屋内・外配線の保護に最適
・適応電線:21mmΦ以下16mmΦ以下の電線
・屋内・外対応
・プロテクター1521YL

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトプロテクター1521YLの型番286063のページです。 型番286063に関する仕様情報を記載しております。
ソフトプロテクター1521YLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトプロテクター1521YL
コーナーガード 270×2000(緑,白)
ガレージクッション
丸型養生竹 千代丸
トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ
セーフティーガード WSG-90
メーカー日本緑十字社アラオマイストエムエフ日東エルマテリアルワコーパレット
通常価格63,2432,5261,1401,6616,3587,342
通常出荷日15日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションその他クッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッション
材質その他塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)その他合板
緑/白グレー黄/黒黄/黒
幅×長さ (mm)150×5000270×2000200×45080~120×1700200×10000355×900
厚み(mm)276108512
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト