ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋 トラスコ中山【5~10個入り】 |
|
ミスミ 紙ウエス 4層シートタイプ【1~36個入り】 |
|
エスコ (透明)ごみ袋(120・150L)【1~10個入り】 |

【特長】
・レーヨンをベースにポリエステルを複合させた大判サイズのワイパーです。
・汚れが落ちやすく乾燥も早いため衛生的です。
・洗濯・漂白ができ、繰り返し使えます。
【商品仕様】
・サイズ:325×800mm平判
・入数:300枚/袋


水本機械製作所
ステンレス 丸リンク 線径28mm

ナカタニ
新明丹(検査剤)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
紙ウエス 4層シートタイプ
4.3通常価格(税別):566円~

ケニス
キムワイプ 200S
4.6通常価格(税別):249円

日本製紙クレシア
キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)
4.5通常価格(税別):12,480円

ケニス
キムタオルホワイト 61011
5通常価格(税別):621円~

エスコ
380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)
5通常価格(税別):513円~

ケニス
キムワイプ 3-768シリーズ
4.8通常価格(税別):210円~

アズワン
キムタオル 6100シリーズ
4.7通常価格(税別):7,600円~

エスコ
工業用ペーパータオル(キムワイプ)
4.7通常価格(税別):208円~

日本製紙クレシア
キムワイプ S-200
4.6通常価格(税別):7,091円~