17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジ純水器 本体/水質表示灯
  • G-20C
  • G-1HB
  • RG-8A

カートリッジ純水器 本体/水質表示灯

通常単価(税別)
16,391190,769
税込単価
18,030209,846
通常出荷日:1日目

電極閉止用プラグは水質表示灯・電気伝導率計を使用しない際にG-5D・10D・20Cの水質表示灯・電気伝...

詳細を確認

    ご注意

    • ボンベ本体に水質計は付属していません。樹脂再生はボンベ交換となります。前処理、後処理用の各種フィルターがあります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    型番アズワン型番メーカー商品名電源採水量サイズ最高使用圧力
    G-1HB1-3176-41カートリッジ純水器 G-1HB 150L127×202×346(占領面積)0.1/1.0(MPa/kgf/cm2)
    G-20C1-3176-04カートリッジ純水器 G-20C 3800LΦ212×9290.34/3.5(MPa/kgf/cm2)
    RG-8A1-3176-61水質表示灯 RG-8AAC100 Φ30×72.5(電極部外径) 

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 採水量

    • 電源(V)

    • その他

    • メーカー型番

    • メーカー商品名

    • サイズ(mm)

    • アズワン型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    商品タイプ

    採水量

    電源

    (V)

    その他

    メーカー型番

    メーカー商品名

    サイズ

    (mm)

    アズワン型番

    警報設定

    (μs/cm)

    最高使用圧力

    (Mpa)

    標準流量

    (L/h)

    イオン交換樹脂

    (L)

    特長

    重量

    (kg)

    詳細仕様

    最小発注数量
    カートリッジ式純水器
    150L
    -
    -
    G-1HB
    カートリッジ純水器 G-1HB
    127×202×346(占領面積)
    1-3176-41
    -
    0.1/1.0(MPa/kgf/cm2)
    5~25
    アンバーライトMB-21L入
    樹脂再生はカートリッジの交換となります。
    5(運転)
    -
    1個
    カートリッジ式純水器
    3800L
    -
    -
    G-20C
    カートリッジ純水器 G-20C
    Φ212×929
    1-3176-04
    -
    0.34/3.5(MPa/kgf/cm2)
    100~400
    アンバーライトMB-220L入
    電極閉止用プラグは水質計・電気伝導率計を使用しない際にG-5D・10D・20Cの水質計・電気伝導率計の取り付け孔を塞ぎます。
    38(運転)
    -
    1個
    その他
    -
    AC100
    オプション
    RG-8A
    水質表示灯 RG-8A
    Φ30×72.5(電極部外径)
    1-3176-61
    1未満/緑色点灯、1以上/赤色1回点滅、2以上/赤色2回点滅
    -
    -
    -
    水質良は緑、不良は赤に点灯します。
    -
    水質計(RG-8A)はG-5D・10D・20Cに対応します(G-1HBは水質表示灯付きです)。
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,580
    ( 76,538 )
    1日目
    190,769
    ( 209,846 )
    1日目
    16,391
    ( 18,030 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    電極閉止用プラグは水質表示灯・電気伝導率計を使用しない際にG-5D・10D・20Cの水質表示灯・電気伝導率計の取り付け孔を塞ぎます。

    ご注意

    • ボンベ本体に水質計は付属していません。樹脂再生はボンベ交換となります。前処理、後処理用の各種フィルターがあります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カートリッジ純水器 本体/水質表示灯のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートリッジ純水器 本体/水質表示灯
    アズワン カートリッジ純水器 採水量 150~3800L
    カートリッジ純水器 採水量950~3800L
    カートリッジ純水器 Gシリーズ 純水器単体
    カートリッジ純水器 Gシリーズ
    カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)
    メーカーオルガノアズワンケニスオルガノ三商ケニス
    通常価格16,391-2,700 -64,900 -69,036 -60,250 -128,871 -
    通常出荷日1日目1日目〜7日目8日目7日目〜11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト