17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファン付き補助形マスク LS-880 PAPR SIZE L LS-880L

ファン付き補助形マスク LS-880 PAPR SIZE L

通常単価(税別)
26,989
税込単価
29,688
通常出荷日:8日目

【特長】・呼吸補助形電動ファン付き取り替え式マスク・標準サイズ(L)【商品仕様】・仕様:半面型マスク・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0178-93

型番:

LS-880L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS-880Lの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0178-93
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LS-880L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,989
( 29,688 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼吸補助形電動ファン付き取り替え式マスク
・標準サイズ(L)
【商品仕様】
・仕様:半面型マスク
・フィルタ性能:PL95

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファン付き補助形マスク LS-880 PAPR SIZE Lの型番LS-880Lのページです。 型番LS-880Lに関する仕様情報を記載しております。
ファン付き補助形マスク LS-880 PAPR SIZE Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファン付き補助形マスク LS-880 PAPR SIZE L
[N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)
トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付き (20枚入)
電動ファン付呼吸用保護具 BL-321S
電動ファン付呼吸用保護具 BL-321S用アルファリングフィルタ
防じんマスク ハイラック350型
メーカー山本光学エスコトーヨーセフティーアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格26,9897,7407,50053,4985903,839
通常出荷日8日目2日目1日目1日目1日目7日目
アズワン型番61-0178-93-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト