17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

プロテクタ-50Bマルチトラプロテクター

プロテクタ-50Bマルチトラプロテクター 286030
通常単価(税別)
27,469
税込単価
30,216
通常出荷日:15日目

【特長】・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)・② 特殊軟質材を使用...

詳細を確認
  • 中央部の強化硬質エンビ部分は静荷量にて自動車の場合4トン車に耐えますがそれ以上超える場合はご注意ください。又、交通量の多い場所では長期使用は避けてください。

型番:

286030
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

286030の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプタイプクッション
材質
その他
黄/黒
幅×長さ (mm)
70×1000
厚み(mm)
57
質量(g)
2000
アズワン型番
61-3429-05
詳細材質
硬質特殊プラスチック

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ(mm)厚み(mm)
286030パイプタイプクッションその他黄/黒70×100057

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
286030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,469
( 30,216 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)
・② 特殊軟質材を使用しているので、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性にすぐれ、屋内外(寒冷地)で使用できます
・③ 底面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます
・④ つまづきにくい緩やかな山型成型
・⑤ 幅広のため、テープで固定しなくても安定しています
・⑥ 任意の長さに切ってお使いください
・耐荷重4tまで
・増設用プロテクター
・ 屋内・外対応
・プロテクタ-50B

ご注意

  • 中央部の強化硬質エンビ部分は静荷量にて自動車の場合4トン車に耐えますがそれ以上超える場合はご注意ください。又、交通量の多い場所では長期使用は避けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテクタ-50Bマルチトラプロテクターの型番286030のページです。 型番286030に関する仕様情報を記載しております。
プロテクタ-50Bマルチトラプロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクタ-50Bマルチトラプロテクター
丸型養生竹 千代丸
トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
枠養生材UFO ラージタイプ
ガレージクッション
メーカー日本緑十字社エムエフ日東エルマテリアルカーボーイエムエフマイスト
通常価格27,4691,6616,3581355,7121,140
通常出荷日15日目1日目1日目在庫品1日目1日目5日目
商品タイプパイプタイプクッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッションその他クッションその他クッション
材質その他ポリエチレン(PE)その他塩化ビニール(PVC)ポリエチレン(PE)発泡ポリエチレン
黄/黒黄/黒クリアオレンジグレー
幅×長さ (mm)70×100080~120×1700200×1000013×25200~240×2000200×450
厚み(mm)578531010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト