17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ネオシッパー L型 L-2 L-2

東京硝子 ネオシッパー L型 L-2

通常単価(税別)
18,854
税込単価
20,739
通常出荷日:6日目

【特長】・保冷バックの廉価版です・L型は天面のみ開閉可能です・表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 容量 (ml)
    75000
  • 寸法 (mm)
    内寸W500×D350×H450
  • TGK型番
    0153-57-43-22
  • 内容量
    1個

型番:

L-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(ml)
75000
寸法(mm)
内寸W500×D350×H450
TGK型番
0153-57-43-22
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-2

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,854
( 20,739 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷バックの廉価版です
・L型は天面のみ開閉可能です
・表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません
・折りたたむと使用時の1/5以下になります
・汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 ネオシッパー L型 L-2の型番L-2のページです。 型番L-2に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 ネオシッパー L型 L-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 ネオシッパー L型 L-2
東京硝子 検体輸送箱#15 20L C-CA04
東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F
東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22
東京硝子 ネオシッパー L型
ネオシッパー K型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格18,85432,70853,94432,70818,046 -20,441 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
容量(ml)75000約2000014000約20000--
寸法(mm)内寸W500×D350×H450外寸W400×D300×H350/内寸W330×D230×H260外寸442×284×398/内寸348×190×213外寸W400×D300×H350/内寸W330×D230×H260--
TGK型番0153-57-43-220439-28-54-220122-57-41-47---
内容量1個1個1台1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト