ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テックスワイプ テクニクルー(γ線滅菌済)【150~1,200個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
テックスワイプ アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ【75~150個入り】 |
|
テックスワイプ アルファ10【100個入り】 |
|
アズワン テクニクルー ワイパー TX600シリーズ【150~1,200個入り】 |

柔軟性のあるポリエステルと吸収性の高いセルロースを混合したクリーンルーム用ウエス。【特長】・耐摩耗性、...
詳細を確認
低発塵で柔軟性のあるクリーンルーム用ウエス。
| 品番 | 型番 | サイズ(インチ) | 入 数 |
|---|---|---|---|
| 7-085-01 | TX604 | 4× 4 | 1袋(1200枚入) |
| 7-085-02 | TX606 | 6× 6 | 1袋(600枚入) |
| 7-085-03 | TX609 | 9× 9 | 1袋(300枚入) |
| 7-085-04 | TX612 | 12×12 | 1袋(150枚入) |
| 発塵性 | 耐溶剤 | ナ ト リ ウ ム | 吸水性 | 柔かさ | 重さ g/m3 | 吸水性 | 発塵 .5um 106/m3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性 | 有機 | ml/m3 | ml/g | sec. | 縦/㎏ | 横/㎏ | ||||||||
| テクニクルー | TX 604 TX 606 TX 609 TX 612 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 66 | 251 | 3.8 | 3 | 15.9 | 9.1 | 145 |
| 残査 | イオン | 材 質 | 用 途 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非イオン水 g/m3 | IPA g/m3 | 111TCE g/m3 | フロンTF g/m3 | ナトリウム ppm | カリウム ppm | 塩化物 ppm | ||||
| テクニクルー | TX 604 TX 606 TX 609 TX 612 | 0.042 | 0.018 | 0.021 | 0.010 | 30 | 7 | 68 | ポリエステル55% セルロース45% | クリーンルーム仕様 |
柔軟性のあるポリエステルと吸収性の高いセルロースを混合したクリーンルーム用ウエス。
【特長】
・耐摩耗性、耐溶剤性に優れている。
・引裂力が高く、吸収性に優れている。
・変質が少なくナトリウムレベルが低い低発塵のワイパー。
・湿った状態でも乾いた状態でも使用可能で、滅菌できる。
【用途】
・クリーンルームでの拭き取り作業。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガードナー
LTKクリーンルームワイパー
5通常価格(税別):4,858円~

アズワン
テクニクルー ワイパー TX600シリーズ
5通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ
0通常価格(税別):45,600円~

アイオン
ベルクリンモップ 交換用スポンジ
0通常価格(税別):1,287円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

アズワン
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
5通常価格(税別):190円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~