17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インキュベーター IGS60 IGS60

インキュベーター IGS60

通常単価(税別)
261,509
税込単価
287,660
通常出荷日:10日目

【特長】・内部ガラスドアが付いていますので、庫内観察時の温度低下を軽減します。・ワンタッチで棚が取り外...

詳細を確認
  • アズワン型番
    2-1697-01

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

IGS60
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IGS60の仕様・寸法情報

アズワン型番
2-1697-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
IGS60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261,509
( 287,660 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部ガラスドアが付いていますので、庫内観察時の温度低下を軽減します。
・ワンタッチで棚が取り外せます。
・庫内の角をラウンドにしているので、掃除がしやすく庫内を清潔に保てます。
・積み重ね可能で、省スペース化が可能です。
【商品仕様】
・外寸法(mm):530×565×720
・内寸法(mm):354×414×508
・容量(L):60
・材質:庫内/ステンレスEN1.4016(SUS430相当)
・温度設定範囲:室温+5~75℃
・温度精度:±0.2℃(37℃設定時)
・温度均一性:±0.6℃(37℃設定時)
・棚耐荷重:25kg
・電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力:300W
・重量:40kg
・付属品棚板2枚
・型番:IGS60

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インキュベーター IGS60の型番IGS60のページです。 型番IGS60に関する仕様情報を記載しております。
インキュベーター IGS60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インキュベーター IGS60
インキュベーター IGSシリーズ
クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55
クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2
アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)
三商 インキュベーター SIB-35
メーカーThermo Scientificアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格261,509261,509 -132,525 -144,896 -193,198 -79,000
通常出荷日10日目10日目〜1日目1日目19日目〜2日目
アズワン型番2-1697-01-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト