17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シリコン板 300×300・500×500

シリコン板 300×300・500×500
通常単価(税別)
7,0007,506特別価格
税込単価
7,7008,257特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目~7日目

ゴムの中でも高温の耐熱性と耐寒性をもっている。【特長】・耐オゾン性・耐候性に優れている。・-60~20...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ゴムの中でも高温の耐熱性と耐寒性をもっているシリコン板の仕様

商品外形図

商品外形図

  • 硬度:HsA50°
  • 使用温度範囲:-60~+200℃
  • 耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれている

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

TGKコード

TGK型番

内容量

最小発注数量
3
0125181105
0125-18-11-05
1枚
1個
4
0125181106
0125-18-11-06
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5065,582
( 6,140 )
7日目
7,000
( 7,700 )
6日目

詳細情報

基本情報

ゴムの中でも高温の耐熱性と耐寒性をもっている。
【特長】
・耐オゾン性・耐候性に優れている。
・-60~200℃の広い温度範囲で使用できる。
・絶縁抵抗に優れている。
【用途】
・電子機器部品、耐熱用パッキング素材、耐電シート等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコン板 300×300・500×500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコン板 300×300・500×500
シリコン板 300×300・500×500 (0125-18-11)
ソフトシール PTFE製
ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製
シリコンスポンジひも
アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT4
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7,000-2,797 -16,638 -4,139 -244 -8,349
通常出荷日6日目〜4日目〜6日目6日目〜6日目〜6日目
商品タイプ素材素材素材シート素材素材
材質【ゴム】シリコン【ゴム】シリコン【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【ゴム】シリコン【金属】アルミ
寸法(mm)300×300 ----内径:20
仕様硬度:HsA50°硬度:HsA50°融点:327℃、使用可能圧力:気体:2MPa、液体:5MPa---
耐熱性(℃)200200260260200-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト