17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Kシリーズ用ハンドル H-01 ミライアル

通常単価(税別)
7,086
税込単価
7,795
通常出荷日:1日目

・ワンハンドで、ホールド・持ち運びができます。Kシリーズ用ハンドル(H-01),材質:PFA

  • 商品タイプ
    ウェハーキャリア・トレー
  • 材質
    PFA
  • メーカー商品名
    Kシリーズ用ハンドル H-01
  • メーカー型式
    H-01
  • アズワン型番
    7-177-25
  • 特長
    ワンハンドで、ホールド・持ち運びができます。
  • 内容量
    1個

型番:

H-01
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ウェハーキャリア・トレー
材質
PFA
メーカー商品名
Kシリーズ用ハンドル H-01
メーカー型式
H-01
アズワン型番
7-177-25
特長
ワンハンドで、ホールド・持ち運びができます。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-01

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,086
( 7,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ワンハンドで、ホールド・持ち運びができます。
Kシリーズ用ハンドル(H-01),材質:PFA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kシリーズ用ハンドル H-01 ミライアルの型番H-01のページです。 型番H-01に関する仕様情報を記載しております。
Kシリーズ用ハンドル H-01 ミライアルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kシリーズ用ハンドル H-01 ミライアル
ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル
ハンドルH 4インチ用 ミライアル
ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用 ミライアル
保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル
ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ
メーカーミライアルミライアルミライアルミライアルミライアルミライアル
通常価格7,08691,100 -13,30012,071 -14,559 -20,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレー
材質PFAセミプラスト®A(PFA)PFAPFAセミプラスト®T(PBT)セミプラスト®A(PFA)
メーカー商品名Kシリーズ用ハンドル H-01-----
メーカー型式H-01-----
アズワン型番7-177-25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト