17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚 S01F02S

マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚

通常単価(税別)
22,414
税込単価
24,655
通常出荷日:6日目

【特長】96ポイント接種の場合、培養面の大きさは、シャーレの壁側および角部分のコロニーでも側面の影響を...

詳細を確認
  • TGK型番
    0425-28-53-10

型番:

S01F02S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S01F02Sの仕様・寸法情報

TGK型番
0425-28-53-10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
S01F02S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,414
( 24,655 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】96ポイント接種の場合、培養面の大きさは、シャーレの壁側および角部分のコロニーでも側面の影響を受けないサイズです。
・積重ねた場合に安定性は良好です。
【商品仕様】
・品名:マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌済み
・型式:S01F02S
・寸法(mm):85.4×127.7×14.5H
・入数(枚):100
・用途:各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。
・材質:PS
・*サイズ:厚み:1.2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚の型番S01F02Sのページです。 型番S01F02Sに関する仕様情報を記載しております。
マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚
東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707
マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚
組織培養ディッシュ 100×20 200組
コピープレート 96
組織培養ディッシュ 60×15 500組
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格22,41410,9009,89929,64696,59034,192
通常出荷日6日目6日目6日目11日目6日目11日目
TGK型番0425-28-53-100294-02-17-010425-28-53-120725-28-01-030577-28-53-010725-28-01-02

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト