17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスボールバルブ V03-304-08(接続規格1Rc)

通常単価(税別)
6,100
税込単価
6,710
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・型番:V03-304-08・接続規格(Rc):1・本体材質:ステンレス(SCS13A)・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • アズワン型番
    3-5240-05

型番:

V03-304-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V03-304-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
アズワン型番
3-5240-05

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
V03-304-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,100
( 6,710 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:V03-304-08
・接続規格(Rc):1
・本体材質:ステンレス(SCS13A)
・最高許容圧力:常温の水・油・ガス/4.12MPa、飽和蒸気/0.5MPa
・シート漏れ検査圧力:空圧0.59MPa(JIS B 2003による)
・使用温度範囲:-20~200℃(凍結なきこと)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボールバルブ V03-304-08(接続規格1Rc)の型番V03-304-08のページです。 型番V03-304-08に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスボールバルブ V03-304-08(接続規格1Rc)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボールバルブ V03-304-08(接続規格1Rc)
ステンレスボールバルブ V03-304-06(接続規格3/4Rc)
ステンレスボールバルブ V03-304シリーズ
サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ
YK接続コック (接続型)
耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2
メーカーフローバルフローバルアズワンアズワンアズワン三商
通常価格6,1004,5302,690 -33,835 -24,892 -477,000
通常出荷日8日目8日目1日目〜10日目1日目19日目
商品タイプその他その他-その他その他送液ポンプ
アズワン型番3-5240-053-5240-04----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト