17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100 KTL-100

東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

通常単価(税別)
84,367
税込単価
92,804
通常出荷日:6日目

【特長】150Wハロゲン光源と同レベルの照度・・フィルター取付で、各種波長を選択可能。【商品仕様】・型...

詳細を確認
  • TGK型番
    0259-75-23-71

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KTL-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KTL-100の仕様・寸法情報

TGK型番
0259-75-23-71
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
KTL-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,367
( 92,804 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】150Wハロゲン光源と同レベルの照度・
・フィルター取付で、各種波長を選択可能。
【商品仕様】
・型式:KTL-100
・照度:約580、000LUX(ファイバーW.D=0mmで測定)
・入力電圧:DC24V(ACアダプターまたは専用端子より入力)
・消費電力:20W
・調光機能:直流点灯方式
・外部コントロール機能:アナログDC(0~5V調光可能)、点灯/消灯

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100の型番KTL-100のページです。 型番KTL-100に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100
東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)
東京硝子 エレクトロースライダー 110R
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)
ライトガイド FG6S-500S
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格84,36772,14320,78918,87326,94017,419
通常出荷日6日目6日目17日目9日目9日目6日目
TGK型番0259-75-23-710753-75-23-070898-64-21-050060-75-23-020060-75-23-010259-87-02-21
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト