17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツバ付フランジ短管一式100A EPDM 100A-EPDM

ツバ付フランジ短管一式100A EPDM

通常単価(税別)
45,600
税込単価
50,160
通常出荷日:8日目

【特長】・タンク配管用部品・タンクに簡単取付で、JIS10Kフランジを接続可能【商品仕様】・材質:フィ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0472-20

型番:

100A-EPDM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

100A-EPDMの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0472-20
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
100A-EPDM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,600
( 50,160 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク配管用部品
・タンクに簡単取付で、JIS10Kフランジを接続可能
【商品仕様】
・材質:フィッティング/PE、ツバ付フランジ短管/PVC
・パッキン材質(内溶液に応じてお選びください):EPDMまたはFKM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツバ付フランジ短管一式100A EPDMの型番100A-EPDMのページです。 型番100A-EPDMに関する仕様情報を記載しております。
ツバ付フランジ短管一式100A EPDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツバ付フランジ短管一式100A EPDM
ツバ付フランジ短管一式80A EPDM
ツバ付フランジ短管一式100A FKM
ツバ付フランジ短管一式50A FKM
短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ
PP細口ボトル 100ml 目盛付
メーカースイコースイコースイコースイコーアズワン三商
通常価格45,60018,10469,09219,17675 -114
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目4日目
アズワン型番61-0472-2061-0472-1961-0472-2861-0472-25--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト