17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Dランプ A444-001 #5181-1530 A444-001-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Dランプ A444-001 #5181-1530

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A444-001-1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。
【商品仕様】
・品目:分析装置用D2ランプ 重水素ランプ
・型式:A444-001-1
・対応装置及び対応型式:装置名:液クロ
・メーカー名:アジレント
・装置型式:DAD/MWD
・D2ランプ型式:8181-1530
・出力変動(ランプ点灯30分後)
・:ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/h
・:フラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P
・平均寿命:2000時間

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0886-80-97-09
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト