17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004 DS5037-0004

クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004

通常単価(税別)
29,025
税込単価
31,928
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ステンレス製 縦型 1.2/2.0mL用・立て数(列):1・棚数(段):4・寸法(mm)...

詳細を確認
  • TGK型番
    0602-21-50-36

型番:

DS5037-0004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS5037-0004の仕様・寸法情報

TGK型番
0602-21-50-36
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS5037-0004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,025
( 31,928 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス製 縦型 1.2/2.0mL用
・立て数(列):1
・棚数(段):4
・寸法(mm):140×143×406H
・品番:DS5037-0004

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004の型番DS5037-0004のページです。 型番DS5037-0004に関する仕様情報を記載しております。
クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004
クライオボックスラック 9×9列 4段 0602-21-50-36
ピペットケース P-4
タイトボックス No.4浅
塩ビ製三段バスケットキャリー
ピペックス 4型 6型
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械ケニスケニスコクゴアズワン
通常価格29,02529,02532,1211,77038,27721,168 -
通常出荷日6日目6日目4日目6日目10日目1日目
TGK型番0602-21-50-36-----

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト