17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0043-23-31-23 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

通常単価(税別)
19,562
税込単価
21,518
通常出荷日:6日目

【特長】4ウェル構造により多検体のイメージングが可能です。・マルチ化により同一ディッシュ内でコントロー...

詳細を確認
  • TGK型番
    0863-28-41-21

型番:

D141400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D141400の仕様・寸法情報

TGK型番
0863-28-41-21
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
D141400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,562
( 21,518 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】4ウェル構造により多検体のイメージングが可能です。
・マルチ化により同一ディッシュ内でコントロールとサンプルの同時比較ができ、より正確なデータを得られます。
【商品仕様】
・型式:D141400
・サイズ:35mmディッシュ
・ウェルサイズ(mm):9.5
・入数(個):20
・貼付カバー厚:No.1S(0.16~0.19mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0043-23-31-23 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mmの型番D141400のページです。 型番D141400に関する仕様情報を記載しております。
0043-23-31-23 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0043-23-31-23 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm
マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL
ボトムディッシュ D11131H 100枚
ボトムディッシュ D11140H 50枚
4000-903 ディッシュ35mm
4000-900 ディッシュ35mm
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業AGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格19,56221,54131,43521,95344,10044,100
通常出荷日6日目6日目6日目6日目15日目19日目
TGK型番0863-28-41-210863-28-41-240863-28-41-180863-28-41-16--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト