17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナルゲン活栓付角型瓶

通常単価(税別)
26,373
税込単価
29,010
通常出荷日:1日目

オートクレーブ可。【材質】本体・フタ・活栓:ポリプロピレン(PP)

  • 商品タイプ
    PP(ポリプロピレン)製容器
  • 形状
    角型
  • 容量 (L)
    9
  • 口内径 (φmm)
    φ86
  • その他仕様
    オートクレーブ可
  • 型 番
    2321-0020
  • メーカー商品名
    ナルゲン活栓付角型瓶2321 2/9
  • サイズ (mm)
    220×153×361
  • アズワン型番
    5-056-01
  • 一目盛
    1/1(ガロン/l)
  • 脚注
    1本あたりの価格です。
  • 材質
    本体・フタ・活栓:ポリプロピレン(PP)
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~135

型番:

2321-0020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2321-0020の仕様・寸法情報

商品タイプ
PP(ポリプロピレン)製容器
形状
角型
容量(L)
9
口内径(φmm)
φ86
その他仕様
オートクレーブ可
型 番
2321-0020
メーカー商品名
ナルゲン活栓付角型瓶2321 2/9
サイズ(mm)
220×153×361
アズワン型番
5-056-01
一目盛
1/1(ガロン/l)
脚注
1本あたりの価格です。
材質
本体・フタ・活栓:ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)
0~135
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2321-0020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,373
( 29,010 )
1日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブ可。
【材質】本体・フタ・活栓:ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナルゲン活栓付角型瓶の型番2321-0020のページです。 型番2321-0020に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン活栓付角型瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン活栓付角型瓶
ナルゲン薬品瓶
フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10L
角型手提瓶
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン東京硝子器械
通常価格26,37316,387 -35,310 -18,1082,07136,686
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目6日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器
形状角型丸型角型丸型角型角型
容量(L)9--1010L20
口内径(φmm)φ86-----
その他仕様オートクレーブ可オートクレーブ可、目盛り付き----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト