17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クライオストレージボックス 1~2mL×81本【4個入り】

通常単価(税別)
7,900
税込単価
8,690
通常出荷日:1日目

耐久性に優れたポリカーボネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    133
  • 奥行 (mm)
    133
  • 高さ (mm)
    52
  • 収納可能チューブ (mL)
    1~2
  • 内容量
    1パック(4個)

型番:

T314-281Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

T314-281Yの仕様・寸法情報

間口(mm)
133
奥行(mm)
133
高さ(mm)
52
収納可能チューブ(mL)
1~2
アズワン型番
3-8636-04
内容量
1パック(4個)
-
-

絞り込み条件

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T314-281Y

アズワン型番

内容量

最小発注数量
3-8636-04
1パック(4個)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性に優れたポリカーボネート製低温貯蔵ボックスです。
カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。
番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。
ボックスは積み重ねて保管が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クライオストレージボックス 1~2mL×81本の型番T314-281Yのページです。 型番T314-281Yに関する仕様情報を記載しております。
クライオストレージボックス 1~2mL×81本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クライオストレージボックス 1~2mL×81本
クライオストレージボックス 1~2mL×25本
クライオストレージボックス 1~2mL×100本 3色
キャリーストッカー (1個入)
IRIS クローゼットキャリー (1個入)
630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)
メーカーSimportSimportSimportアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコ
通常価格7,9007,892 -8,4991,3651,1785,710
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
間口(mm)1337676400400630
奥行(mm)1337676740530455
高さ(mm)525252170170105
収納可能チューブ(mL)1~21~21~2---
内容量1パック(4個)1パック(8個)1パック(4個)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト