17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易真空ストップバルブ BV25A

通常単価(税別)
26,600
税込単価
29,260
通常出荷日:1日目

【特長】・パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。 ・真空ポンプの吸引口に取り付けると...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • アズワン型番
    1-2751-03

型番:

BV25A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BV25Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
アズワン型番
1-2751-03

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BV25A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,600
( 29,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。
・真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
【商品仕様】
・型番:BV25A
・材質:ステンレス(SUS304)
・フランジタイプ:NW25

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易真空ストップバルブ BV25Aの型番BV25Aのページです。 型番BV25Aに関する仕様情報を記載しております。
簡易真空ストップバルブ BV25Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易真空ストップバルブ BV25A
変換ゲージポートALG-15-18
電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A
グローブバルブ(青銅) Aシリーズ
定量ポンプMGI-25-N-VCF-6
定量ポンプMGI-25-N-TTT-6T
メーカー佐藤真空佐藤真空ケニスアズワン共立機巧共立機巧
通常価格26,60015,48835,441 -3,180 -100,000156,800
通常出荷日1日目15日目9日目〜1日目〜12日目12日目
商品タイプその他その他エアーポンプ・アスピレーターその他送液ポンプ送液ポンプ
アズワン型番1-2751-031-9637-01----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト