17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コッくん Pタイプ

コッくん Pタイプ

  • 詳細タイプ
    運搬車
  • サイズ (mm)
    113×110
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細材質
    ツマミ部:POM、本体:PP、パッキン:NBR
  • 内容量
    1個

型番

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • TGK型番

    • 内容量

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    TGK型番

    適合缶口金寸法

    (mm)

    内容量

    最小発注数量
    0888-56-99-02
    外径×口径:41×32.5(JIS B型口金)
    1個
    2個
    0888-56-99-03
    外径×口径:41×32.5(JIS B型口金)
    1個
    2個
    0888-56-99-01
    外径×口径:41×32.5(JIS B型口金)
    1個
    2個
    0888-56-99-12
    外径×口径:49×40 (JIS B型口金)
    1個
    2個
    0888-56-99-13
    外径×口径:49×40 (JIS B型口金)
    1個
    2個
    0888-56-99-11
    外径×口径:49×40 (JIS B型口金)
    1個
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,041
    ( 4,445 )
    6日目
    4,041
    ( 4,445 )
    6日目
    4,041
    ( 4,445 )
    6日目
    5,490
    ( 6,039 )
    6日目
    5,490
    ( 6,039 )
    6日目
    5,490
    ( 6,039 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・誰でも簡単ワンタッチ着脱はコッくん“(R)”だけ。
    ・油こぼれなく、スムーズな給油ができます。
    ・レバー・ツマミの色分けで油の種類分けができます。(ツマミ3色)
    ・オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
    ・繰り返し使用でき、経済的です。
    ・使用可の容器:一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶(アダプター要)・ドラム缶(アダプター要)
    ・対応液体は油・水・洗剤など

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コッくん Pタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コッくん Pタイプ
    コッくん Pタイプ(TGK)
    コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S
    コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S(TGK)
    コッくん Bタイプ
    コッくん Bタイプ(TGK)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格4,041-4,041 -22,80722,8077,300 -7,300 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    詳細タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
    サイズ(mm)113×110113×110130×55130×55--
    本体/オプション本体本体本体本体本体本体
    詳細材質ツマミ部:POM、本体:PP、パッキン:NBRツマミ部:POM、本体:PP、パッキン:NBRバルブ:黄銅、取付部:SUS、エルボ:PP、パッキン:NBRバルブ:黄銅、取付部:SUS、エルボ:PP、パッキン:NBRバルブ:黄銅、取付部・エルボ:PP、パッキン:NBRバルブ:黄銅、取付部・エルボ:PP、パッキン:NBR
    内容量1個1個1個1個1個1個
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト