ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH F-101NH

Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH

通常単価(税別)
43,902
税込単価
48,292
通常出荷日:6日目

高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットスターラー
  • 回転数 (rpm)
    300~1500
  • 電源 (V)
    100
  • 攪拌容量
    50ml~3l
  • プレート寸法 (mm)
    175X160
  • 外形寸法 (mm)
    184X202X114H
  • 温度範囲 (℃)
    60~250
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 3A
  • メーカー品番
    F-101NH
  • TGKコード
    0692630709
  • TGK型番
    0692-63-07-09
  • 重量 (g)
    2700
  • 特長1
    高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
  • 仕様
    モーター:くまとり形
  • 付属撹拌子
    30mm 1個
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-101NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-101NHの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
300~1500
電源(V)
100
攪拌容量
50ml~3l
プレート寸法(mm)
175X160
外形寸法(mm)
184X202X114H
温度範囲(℃)
60~250
電源詳細
AC100V 50/60Hz 3A
メーカー品番
F-101NH
TGKコード
0692630709
TGK型番
0692-63-07-09
重量(g)
2700
特長1
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
仕様
モーター:くまとり形
付属撹拌子
30mm 1個
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-101NH

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,902
( 48,292 )
6日目

詳細情報

基本情報

高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NHの型番F-101NHのページです。 型番F-101NHに関する仕様情報を記載しております。
Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH
Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)
Fine ホットスターラー F-202H
Fine スターラー F-202/F-202SC
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
Fine 強磁力スターラー F-205D
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格43,90243,902117,40272,353 -100,03186,088
通常出荷日6日目2日目3日目3日目〜3日目4日目
商品タイプホットスターラーホットスターラーホットスターラースターラーホットスターラースターラー
回転数(rpm)300~1500 300~1500 70~1300 70~1400 200~1200 80~1500
電源(V)100100100100100100
攪拌容量50ml~3l 50ml~3l 50ml~10l 50ml~20l50ml~3l 100ml~20l
プレート寸法(mm)175X160175X160305X305225X245175X160270X260

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト