ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    ポリヤッケ・パンツ RF-23

    ポリヤッケ・パンツ RF-23 RF-23-L
    通常単価(税別)
    2,140
    税込単価
    2,354
    通常出荷日:10日目

    【特長】・撥水加工済みです。

    型番:

    RF-23-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RF-23-Lの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    上下セット
    ブラック
    サイズ
    L
    身長 (cm)
    170~180
    胸囲・頭回り (cm)
    90~98
    ウエスト (cm)
    78~88
    メーカー商品名
    レインスーツRF-23-L
    メーカー型番
    RF-23-L
    アズワン型番
    1-3772-12
    材質
    ポリエステル100%

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RF-23-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,140
    ( 2,354 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撥水加工済みです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリヤッケ・パンツ RF-23の型番RF-23-Lのページです。 型番RF-23-Lに関する仕様情報を記載しております。
    ポリヤッケ・パンツ RF-23のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリヤッケ・パンツ RF-23
    雨具ポケットスーツ
    KM-001 仕事合羽
    雨具 仕事合羽 5L
    レインウェア 安全レイン FS-6000シリーズ
    ポンチョ
    メーカーおたふく手袋川西工業カジメイクカジメイクFUNABASHIトラスコ中山
    通常価格2,1401,2838,996 -9,60010,9003,730
    通常出荷日10日目1日目1日目〜1日目〜4日目1日目
    商品タイプ上下セット上下セット上下セットレインスーツレインスーツポンチョ
    ブラッククリア---その他
    サイズLフリー-5LLフリー
    身長 (cm)170~180160~175-180~185165~170-
    胸囲・頭回り (cm)90~9884~104-114~12290~98-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト