17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ

レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ

通常単価(税別)
48,05968,655
税込単価
52,86575,521
通常出荷日:お見積り

【特長】・小さなレーザビームを大きなコリメートビームに拡大する光学系です。・ディオプター補正機能により...

詳細を確認
  • レーザ耐力
    4J/cm2
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • ビーム倍率

  • 鏡筒長 A

  • 有効径(φmm)

  • 設計波長

  • φB

  • 取付ネジ

  • φD

  • φE

  • アズワン型番

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

質量

(g)

ビーム倍率

鏡筒長 A

有効径

(φmm)

設計波長

φB

取付ネジ

φD

φE

アズワン型番

最小発注数量
300
2倍
49.0+4/0mm
15.1
1064nm
φ57mm
M34 P1
φ48mm
φ60mm
61-6927-96
1個
300
3倍
64.5±4mm
10.2
1064nm
φ57mm
M34 P1
φ48mm
φ60mm
61-6927-97
1個
300
4倍
93.5±4mm
8.6
1064nm
φ57mm
M34 P1
φ48mm
φ60mm
61-6927-98
1個
120
5倍
50.5±3mm
3.2
400~700nm
φ36mm
M22 P0.75
φ36mm
φ40mm
61-6927-94
1個
180
10倍
109.5±3mm
2.6
440~700nm
φ36mm
M22 P0.75
φ36mm
φ40mm
61-6927-95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,984
( 69,282 )
お見積り
62,984
( 69,282 )
お見積り
68,655
( 75,521 )
お見積り
48,059
( 52,865 )
お見積り
48,059
( 52,865 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さなレーザビームを大きなコリメートビームに拡大する光学系です。
・ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
・波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。
・ビームエキスパンダーの光学系は、レンズを貼り合わせないエアーギャップ構成になっています。
・これによって、高出力のレーザでも使用することができます。
・レンズ構成をガリレオタイプにすることで、収差補正用レンズの枚数を減らし、ヒキスパンダーの全長を短くしました。
・ビームエキスパンダーの中央に付いているディオプター環を回すことで、集束ビームからコリメートビーム、発散ビームと可変させることができます。
・厳密なコリメート調整が必要な場合やビームウェストの位置を可変する場合に使用します。
・波長や倍率で細分化された豊富なバリエーションの中から、お客様のご仕様に合わせてご選択いただけます。
・BE-V、LBED可視光タイプでは付属のアダプタでHe-Neレーザ(05-LHP)の外径φ44.5mmタイフ固定できます。
・微調アオリ調整付きホルダーにビームエキスパンダーが組込まれたビームエキスパンダーホルダー(LBED-H、LBED-YH)をご用意しています。
・ビームエキスパンダーを固定する微調アオリ調整付きのレーザビームエキスパンダーホルダー(BE-M22H、BE-M34H)をご用意しています。
・※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮小したコリメート光を作ることはできません。
・※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ
補正板(ビームスプリッター)
ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー
圧延鉛板 粘着付
反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
メーカーシグマ光機アズワンアズワンシグマ光機シグマ光機
通常価格48,059-25,300 -261,71457,583 -15,800 -6,800 -
通常出荷日お見積り15日目お見積り2日目〜15日目15日目〜
レーザ耐力4J/cm2-----

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト