ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬注システム PTS PTS-30-PW30-VTCE-HWJ

薬注システム PTS

通常単価(税別)
139,680
税込単価
153,648
通常出荷日:12日目

高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。【特長】・誰でも、どこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    335×390×592.5
  • 吐出量 (ml/min)
    30(最大)
  • タンク容量 (L)
    30
  • 仕様詳細
    ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
  • 制御方式
    手動設定・パルス入力
  • 材質
    タンク/PE(ポリエチレン)、ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)
  • 電源
    AC100~240V 50/60Hz
  • 付属品
    PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)/サイホン止めチャッキ弁/薬液名シール
  • 最大吐出圧 (kPa)
    最高1.0MPa
  • 使用可能液体粘度(許容粘度)
    50mPa・S以下
  • 使用可能液体温度 (℃)
    0~40
  • 使用液の比重限界
    1.3以下
  • 重量 (kg)
    4.8
  • 特長
    薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PTS-30-PW30-VTCE-HWJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

薬注ユニットの詳細

薬注ユニット:関連画像

薬注ユニット イメージ

共通仕様

  • 最大吐出量:30mL/min
  • 最高吐出圧力:1.0MPa
  • タンク容量:30L
  • 使用可能液体範囲:粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
  • 制御方式:手動設定・パルス入力
  • ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
  • 材質:タンク/PE(ポリエチレン)、ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)
  • 電源:AC100~240V 50/60Hz
  • サイズ:335×390×592.5mm
  • 重量:4.8kg
  • 付属品:PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール

1-2737-01の仕様

  • 弁座・Oリング材質:EPDM

1-2737-02の仕様

  • 弁座・Oリング材質:フッ素ゴム

PTS-30-PW30-VTCE-HWJの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
335×390×592.5
吐出量(ml/min)
30(最大)
弁座・Oリング材質
EPDM
タンク容量(L)
30
メーカー商品名
薬注ユニPTS30PW30VTCEHWJ
型番
PTS-30-PW30-VTCE-HWJ
アズワン型番
1-2737-01
仕様詳細
ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
制御方式
手動設定・パルス入力
材質
タンク/PE(ポリエチレン)、ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)
電源
AC100~240V 50/60Hz
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)/サイホン止めチャッキ弁/薬液名シール
最大吐出圧(kPa)
最高1.0MPa
使用可能液体粘度(許容粘度)
50mPa・S以下
使用可能液体温度(℃)
0~40
使用液の比重限界
1.3以下
重量(kg)
4.8
特長
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。
-
-

絞り込み条件

  • 弁座・Oリング材質

  • メーカー商品名

  • 型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTS-30-PW30-VTCE-HWJ

弁座・Oリング材質

メーカー商品名

型番

アズワン型番

最小発注数量
EPDM
薬注ユニPTS30PW30VTCEHWJ
PTS-30-PW30-VTCE-HWJ
1-2737-01
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,680
( 153,648 )
12日目

詳細情報

基本情報

高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。
【特長】
・誰でも、どこでも、簡単・すぐにタイマー注入!
・手間いらずの”おまかせ薬注システム”
・タンク構造やバルブ位置などを改良し残液量を押さえ薬液のムダを削減
・タンク固定部を標準装備、転倒防止用の部品を別途用意する必要なし
・大きな薬液投入口を採用し液こぼれを防ぐ
・ポンプカバーを標準装備しポンプへの衝撃を防ぐ
【用途】
・簡易水道・ビル・プール・浴場での次亜注入に
・ボイラ薬品(清缶剤・防錆剤等)の原液注入に
・水耕栽培での液体肥料のタイマー注入に
・クーリングタワーへの水処理剤注入に
・長期実験での薬液注入に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬注システム PTSの型番PTS-30-PW30-VTCE-HWJのページです。 型番PTS-30-PW30-VTCE-HWJに関する仕様情報を記載しております。
薬注システム PTSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬注システム PTS
ダイヤフラム式定量ポンプ
薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ
精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm
ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)
小型液体ポンプ MWシリーズ
メーカータクミナタクミナアズワンケニスアズワン東京硝子器械
通常価格139,680107,498139,680211,81896,248 -23,323 -
通常出荷日12日目12日目12日目9日目12日目3日目
商品タイプその他送液ポンプディスペンサー送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
サイズ(mm)335×390×592.5147.0×150.5×216.0335×390×592.5110×175×128.1147.0×150.5×216.0W80×D130×H89.5
吐出量(ml/min)30(最大)100(最大)----
タンク容量(L)30-----
仕様詳細ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き最大吸入揚程1.5(常温・清水の場合)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト