17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルpH計セブンゴーpH

通常単価(税別)
56,569110,423
税込単価
62,226121,465
通常出荷日:1日目

【仕様】<SG2-ELK・FK>・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)または充電式電池・メモリ点数:...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 測定範囲

    • 分解能

    • 電源(V)

    • その他

    • メーカー商品名

    • メーカー型番

    • 品名

    • 仕様

    • サイズ(mm)

    • アズワン型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    商品タイプ

    測定範囲

    分解能

    電源

    (V)

    その他

    メーカー商品名

    メーカー型番

    品名

    仕様

    サイズ

    (mm)

    アズワン型番

    メモリ点数

    使用温度範囲

    (℃)

    付属品

    脚注

    詳細仕様

    重量

    (g)

    精度

    最小発注数量
    pH計
    本体/-2~20pH
    0.01pH
    単3電池X4本(テスト用付属)
    -
    ポータブルpH計 30207950
    30207950
    本体セット
    -
    222×70×35
    1-8510-21
    200点
    -
    電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
    -
    IP67
    270
    ±0.01pH
    1個
    pH計
    本体/-2~20pH
    0.01pH
    単3電池X4本(テスト用付属)
    -
    ポータブルpH計 30207951
    30207951
    本体セット
    -
    222×70×35
    1-8510-23
    200点
    -
    電極、電極クリップ、検査証、規格適合証、キャリングケース
    -
    IP67
    270
    ±0.01pH
    1個
    関連商品
    0~14pH
    -
    -
    オプション
    電極 InLab413SG
    51340288
    InLab413SG(IP67)
    pH電極(固定ケーブル付き)
    -
    1-8510-11
    -
    0~100
    -
    本体に電極は付属していません。3-in-1電極にはケーブルが付属していません。別売のBNCマルチピンケーブルが必要です。
    温度センサー付き(3-in-1電極)
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    102,289
    ( 112,518 )
    1日目
    110,423
    ( 121,465 )
    1日目
    56,569
    ( 62,226 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    <SG2-ELK
    ・FK>
    ・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)または充電式電池
    ・メモリ点数:30点
    ・校正点数:1/2/3点
    ・pH標準液自動認識
    ・サイズ:220×90×45mm
    ・重量:325g(電池除く)
    ・IP67防水仕様
    <電極>
    ・pH測定範囲:InLab Pure Pro/1~11、その他/0~14
    ・使用温度範囲:InLab Pure Pro/0~60℃、その他/0~100℃
    ・温度センサー付き(3-in-1電極)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポータブルpH計セブンゴーpHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブルpH計セブンゴーpH
    ポータブル導電率計セブンゴー導電率
    ポータブルpHメーター PH-208
    ポータブルEC計
    pH電極
    (ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
    メーカーメトラー・トレドメトラー・トレド東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
    通常価格56,569-18,00637,15386,26628,50068,907
    通常出荷日1日目1日目6日目7日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト