ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ケーブルガード2C

ケーブルガード2C 286204
通常単価(税別)
7,6986,405
税込単価
8,4687,046
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか・大切な配管、配線を簡単に...

詳細を確認
  • 返品はお受けできません。予めご了承ください。
  • 廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むらがなどが生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。

型番:

286204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

286204の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
黄/黒
幅×長さ (mm)
250×400
厚み(mm)
40
質量(g)
2500
アズワン型番
61-3429-04
詳細材質
本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ(mm)厚み(mm)
286204その他クッションその他黄/黒250×40040

型番リスト

表示件数
型番
286204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6986,405
( 7,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか
・大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です
・大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です
・イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です
・工場などの室内にも最適なコンパクト2系統タイプ
・コーナー部材が豊富で様々な曲線経路にも対応可能!
・ケーブル溝2列タイプ(コーナー部) 対応ケーブルサイズ直径30mm
・ カバー部開時 連結時
・ケーブルガード2C

ご注意

  • 返品はお受けできません。予めご了承ください。
  • 廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むらがなどが生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルガード2Cの型番286204のページです。 型番286204に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルガード2Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルガード2C
セーフティーガード WSG-90
コーナーガード 270×2000(緑,白)
PUクッションL字型(トラ柄)
ガレージクッション
枠養生材UFO ラージタイプ
メーカー日本緑十字社ワコーパレットアラオカーボーイマイストエムエフ
通常価格7,6987,3422,5267,0201,1405,712
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションその他クッション
材質その他合板塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレンポリウレタン/スチール発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)
黄/黒黄/黒緑/白黄/黒グレーオレンジ
幅×長さ (mm)250×400355×900270×2000125×1000200×450200~240×2000
厚み(mm)40126181010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト