17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    GT-501BK ガードテープ

    GT-501BK ガードテープ GT-501BK
    通常単価(税別)
    32,300
    税込単価
    35,530
    通常出荷日:8日目

    【商品仕様】・材質:エンビ(表面PET加工)・サイズ:50mm幅×100m・厚み:0.2mm・色:黒

    詳細を確認

    型番:

    GT-501BK
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GT-501BKの仕様・寸法情報

    文字内容
    (文字なし)
    ブラック
    テープ長さ(m)
    100
    テープ幅(mm)
    50
    テープ厚(mm)
    0.2
    材質
    ポリ塩化ビニル系
    アズワン型番
    61-9940-03
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    GT-501BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,300
    ( 35,530 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:エンビ(表面PET加工)
    ・サイズ:50mm幅×100m
    ・厚み:0.2mm
    ・色:黒

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GT-501BK ガードテープの型番GT-501BKのページです。 型番GT-501BKに関する仕様情報を記載しております。
    GT-501BK ガードテープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GT-501BK ガードテープ
    GT-251BK ガードテープ
    ガードテープ GT-502TR 20m巻
    高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
    高輝度蓄光式ルミノーバテープS
    ガードテープ 25巾 20m巻
    メーカー日本緑十字社日本緑十字社東京硝子器械日本緑十字社NEMOTO(根本特殊化学)東京硝子器械
    通常価格32,30017,5208,50919,50010,6643,941 -
    通常出荷日8日目8日目6日目1日目1日目6日目〜
    文字内容(文字なし)(文字なし)(文字なし)(文字なし)(文字なし)(文字なし)
    ブラックブラックトラ(イエロー/ブラック)グリーングリーン-
    テープ長さ(m)1001002051020
    テープ幅(mm)502550501025
    テープ厚(mm)0.20.20.20.60.50.2
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト