17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベカート 10-1890-11 10-1890-11

ボンベカート 10-1890-11

通常単価(税別)
20,862
税込単価
22,948
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・型式:ANX-B702・寸法(mm):580×350×1000H・フレームパイプ:スチー...

詳細を確認
  • TGK型番
    0561-87-29-04

型番:

10-1890-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-1890-11の仕様・寸法情報

TGK型番
0561-87-29-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
10-1890-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,862
( 22,948 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:ANX-B702
・寸法(mm):580×350×1000H
・フレームパイプ:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上げ
・ボンベ収納最大径:232φmm以内
・収納ボンベ:最大径232mmまで
・付属品:チェーン付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンベカート 10-1890-11の型番10-1890-11のページです。 型番10-1890-11に関する仕様情報を記載しております。
ボンベカート 10-1890-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベカート 10-1890-11
ボンベスタンド ANX-B701
ボンベスタンド ANX-B702
455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)
ボンベスタンド ANX-B505 製品コード:30-9099-12
ボンベスタンド ANX-B152
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械エスコテラオカテラオカ
通常価格20,86246,18161,4916,06023,04522,317
通常出荷日11日目11日目10日目1日目11日目11日目
TGK型番0561-87-29-040561-87-29-03----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト