17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定量ポンプMGI-100-N-VCF-6 MGI-100-N-VCF-6

定量ポンプMGI-100-N-VCF-6

通常単価(税別)
112,700
税込単価
123,970
通常出荷日:12日目

【特長】・接液部の丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現・いかなる方向から直接噴流を受けても内...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4441-48

型番:

MGI-100-N-VCF-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGI-100-N-VCF-6の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4441-48
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGI-100-N-VCF-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,700
( 123,970 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部の丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現
・いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らないJIS防水保護等級6準拠
・フリー電源や暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示など使いやすさを追求
【商品仕様】
・電源:単相90~230V 50/60Hz
・最大吐出量:100ml/min
・最大吐出圧力:0.6MPa
・最大ストローク長:1.4mm(使用可能範囲:20~100%)
・ストローク数:0~80spm
・接液部材質:ポンプヘッド:PVC、弁:セラミック、Oリング:FKM
・接続:φ6×φ11PVCホース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

定量ポンプMGI-100-N-VCF-6の型番MGI-100-N-VCF-6のページです。 型番MGI-100-N-VCF-6に関する仕様情報を記載しております。
定量ポンプMGI-100-N-VCF-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定量ポンプMGI-100-N-VCF-6
定量ポンプMGI-50-N-VCF-6
定量ポンプMGI-200-N-VCF-6
定量ポンプMGI-500-N-VCF-6
定量ポンプMGI-25-N-VCF-6
定量ポンプMGI-400-N-VCF-6
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格112,700100,000112,700117,600100,000117,600
通常出荷日12日目12日目12日目15日目12日目12日目
アズワン型番61-4441-4861-4441-4761-4441-4961-4441-5161-4441-4661-4441-50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト